Fuso Com Rosca Trapezoidal
rosca direita enrolado
aço cementado
- De acordo com as dimensões e requisitos da DIN 103
- Em repouso, não é necessário trava de segurança separada
- Elevado movimento de alimentação
- Alta precisão
- Versão: aço e aço inoxidável
60,17 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Fuso Com Rosca Trapezoidal
Versão 1
rosca direita enrolado
Versão 2
de filete duplo
Material do corpo básico
aço cementado
Chave de aço
1.0401
DxP=Rosca
TR 24X10 P5
L=Comprimento
1000
D1 máx.
21,394
D1 mín.
21,094
D2
17,5
Descrição
Material
Aço cementado 1.0401 (C15) ou aço inoxidável 1.4301.
Versão
Aço laminado, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável laminado, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável laminado, superfície sem tratamento.
Indicação
Fusos de rosca trapezoidal laminados de elevada precisão.
Rosca trapezoidal ISO com base na DIN 103.
Nos acionamentos com fusos roscados de filetes duplos, o movimento de avanço possui o dobro da altura dos fusos de rosca trapezoidal de filete simples. Devido ao alto passo, não há qualquer forma de autobloqueio.
Designação de um fuso roscado de filete duplo no exemplo Tr 12x6 P3.
Tr = Rosca trapezoidal.
12 = Diâmetro exterior.
6 = Avanço do passo de uma rosca (movimento axial com uma rotação).
P3 = Distância entre ambos os passos de roscas.
Classe de tolerância 7e
Precisão do ângulo de avanço 0,3 / 300 mm
Comprimento cortado com sobremedida, extremidades sem rebarbas.
Rosca trapezoidal ISO com base na DIN 103.
Nos acionamentos com fusos roscados de filetes duplos, o movimento de avanço possui o dobro da altura dos fusos de rosca trapezoidal de filete simples. Devido ao alto passo, não há qualquer forma de autobloqueio.
Designação de um fuso roscado de filete duplo no exemplo Tr 12x6 P3.
Tr = Rosca trapezoidal.
12 = Diâmetro exterior.
6 = Avanço do passo de uma rosca (movimento axial com uma rotação).
P3 = Distância entre ambos os passos de roscas.
Classe de tolerância 7e
Precisão do ângulo de avanço 0,3 / 300 mm
Comprimento cortado com sobremedida, extremidades sem rebarbas.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.