Fuso De Esferas Recirculantes
retificado
aço inoxidável
- Furos de precisão de aço ou aço inoxidável
- Polido e indutivamente endurecido
- Com extremidades de eixo acabadas
- Áreas de aplicação: indústria de ótica e de alimentos, tecnologia médica, mecânica de precisão
- Pronto para instalação
598,33 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Fuso De Esferas Recirculantes
Versão 1
retificado
Versão 2
com porca flangeada
Material do corpo básico
aço inoxidável
Material dos componentes
aço inoxidável
Chave de aço
1.4112
D2=Diâmetro da esfera
1,6
D=Diâmetro do fuso
12
L=Comprimento
230
N=Quantidade de rotações
1X3
P=Passo
2
S=Curso
100
T1=Capacidades de carga dinâmi
1660
T2=Capacidades de carga estáti
3620
U=Rotação máx. Rpm
3000
V=Ângulo helicoidal
2° 58'
B
24
D1
20
D2
37
D3
4,5
D4
8
D5
M10X1
D6
10
D7
14
D8
7,6
D9
8
E
29
L1
28
L10
5
L11
7,9
L12
0,9
L2
5
L3
175
L4
160
L5
45
L6
15
L7
10
L8
5
L9
10
SW
12
Descrição
Versão
Fuso e porca retificados, endurecidos por indução em 62 ±2 HRC e polidos.
Indicação
Fuso de esferas recirculantes em miniatura com porca flangeada e extremidades de eixos usinadas. Produto já fornecido com lubrificação. É recomendável relubrificar.
Fabricação conforme a classe de precisão C5. Sem pré-carga com folga axial (máx. 0,008 mm).
Fusos de precisão para a utilização na indústria óptica, de produtos alimentícios, automação, tecnologia medicinal, bélica, aeronáutica e de mecânica de precisão.
Fabricação conforme a classe de precisão C5. Sem pré-carga com folga axial (máx. 0,008 mm).
Fusos de precisão para a utilização na indústria óptica, de produtos alimentícios, automação, tecnologia medicinal, bélica, aeronáutica e de mecânica de precisão.
Atenção
A porca flangeada não pode ser removida do fuso, caso contrário, as esferas cairão.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.