text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Carcaça em aço.
Junta de borracha nitrílica.
Versão
Superfícies laterais polidas.
Indicação
Rolamento de alta precisão pré-carregado com um ângulo de pressão de 60°. Os rolamentos absorvem forças radiais e axiais de ambas as direções. Devido à sua pré-carga, o rolamento de esferas de contato angular garante alta rigidez, boa concentricidade e posicionamento preciso da ferramenta, além de repetibilidade.

A junta de baixo atrito integrada mantém o rolamento limpo de forma eficaz, garantindo uma alta segurança operacional e uma longa vida útil.

O valor especificado de atrito do rolamento Mrl é um valor de referência.

O momento de inércia corresponde ao anel interno rotativo.

Os limites de velocidade são válidos em um estado de lubrificação.
Dados técnicos
Todos os rolamentos são entregues prontos para instalação com a graxa lubrificante do tipo KE2P-35, de acordo com a norma DIN 51825.

A tolerância de carcaça e de eixo corresponde às classes de tolerância Circularidade IT2 e Retangularidade IT4.
Aplicação
Para o armazenamento de eixos roscados.
Faixa de temperatura
-30 °C até +120 °C.
Montagem
Para a montagem dos fusos roscados, devem ser usadas porcas ranhuradas de precisão.

Aperte as porcas ranhuradas de precisão durante a montagem com o torque de aperto duplo, solte levemente e aperte com o torque de aperto especificado para compensar possíveis fenômenos de decantação.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Frequentemente comprados com itens no seu carrinho