{"product":{"productId":"agid.22109","price":247.1,"name":"Rolamento de esferas de contato angular axial de aço de duas filas, com flange, forma B"},"currency":"EUR"}
- Suporte de altas cargas radiais e axiais
- Alta capacidade de suporte de carga axial devido ao ângulo de contato de 60°
- Apropriado para altas rotações
Descrição
Material
Carcaça em aço.
Junta de borracha nitrílica.
Junta de borracha nitrílica.
Versão
Superfícies laterais polidas.
Dados técnicos
Todos os rolamentos são entregues prontos para instalação com a graxa lubrificante do tipo KE2P-35, de acordo com a norma DIN 51825.
A tolerância de carcaça e de eixo corresponde às classes de tolerância Circularidade IT2 e Retangularidade IT4.
A tolerância de carcaça e de eixo corresponde às classes de tolerância Circularidade IT2 e Retangularidade IT4.
Aplicação
Para o armazenamento de eixos roscados.
Faixa de temperatura
-30 °C até +120 °C.
Montagem
Para a montagem dos fusos roscados, devem ser usadas porcas ranhuradas de precisão.
Aperte as porcas ranhuradas de precisão durante a montagem com o torque de aperto duplo, solte levemente e aperte com o torque de aperto especificado para compensar possíveis fenômenos de decantação.
Aperte os parafusos de fixação em cruz até um máx. de 70% do limite de elasticidade.
Aperte as porcas ranhuradas de precisão durante a montagem com o torque de aperto duplo, solte levemente e aperte com o torque de aperto especificado para compensar possíveis fenômenos de decantação.
Aperte os parafusos de fixação em cruz até um máx. de 70% do limite de elasticidade.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.