Rolamento De Rolos Cônicos
de uma fileira
aço temperado para rolamento
- Suporte de altas cargas radiais e axiais
- Apropriado para médias rotações
25,96 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Rolamento De Rolos Cônicos
Forma
B
Versão 1
de uma fileira
Versão 2
com gaiola
Tipo de produto
FAG
Material do corpo básico
aço temperado para rolamento
Material dos componentes
aço
B2=Largura
16,25
D1=Diâmetro externo
52
D=Diâmetro interno
20
KZZ.=Abreviatura
30304-A
T1=Capacidades de carga dinâmi
34000
T2=Capacidades de carga estáti
32500
U=Limite de rotação Rpm
15400
A
1,5
A1
1,5
B
15
B1
13
Tipo da forma
Série 303
Descrição
Material
Anel interno, anel externo e elementos rolantes em aço temperado para rolamento. Gaiola em aço.
Versão
Série 302
Série 303
Série 320 (dimensões ISO)
Série 303
Série 320 (dimensões ISO)
Indicação
Rolamentos de rolos cônicos suportam altas cargas radiais e axiais. Cargas axiais podem ser suportadas em apenas uma direção. Como contraguia axial é necessário um segundo rolamento, que deve ser disposto de maneira simétrica. Apropriado para médias rotações.
Os rolamentos não possuem retenção automática. Portanto, a montagem das peças do rolamento pode ser efetuada separadamente. Eles são fornecidos sem vedação. Os rolamentos podem ser lubrificados na parte frontal com graxa ou óleo.
As dimensões principais dos rolamentos de rolos cônicos correspondem à DIN ISO 355 e DIN 720. Tolerâncias de medidas e de funcionamento correspondem à classe de tolerância PN de acordo com a norma DIN 620. Estas classes de tolerância são padrão e adequadas para a maioria das aplicações.
Os rolamentos não possuem retenção automática. Portanto, a montagem das peças do rolamento pode ser efetuada separadamente. Eles são fornecidos sem vedação. Os rolamentos podem ser lubrificados na parte frontal com graxa ou óleo.
As dimensões principais dos rolamentos de rolos cônicos correspondem à DIN ISO 355 e DIN 720. Tolerâncias de medidas e de funcionamento correspondem à classe de tolerância PN de acordo com a norma DIN 620. Estas classes de tolerância são padrão e adequadas para a maioria das aplicações.
Faixa de temperatura
-30 °C até +120 °C.
Sob consulta
Outras dimensões e versões.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.