Rolamento De Esferas
de uma fileira
cerâmica
preto
- Leve e altamente resistente
38,42 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Rolamento De Esferas
Versão 1
de uma fileira
Versão 2
com gaiola
Material do corpo básico
cerâmica
Material dos componentes
PTFE
Cor do corpo básico
preto
B=Largura
7
D1=Diâmetro externo
22
D=Diâmetro interno
8
T1=Capacidades de carga dinâmi
2300
T2=Capacidades de carga estáti
1100
U=Limite de rotação Rpm
41000
Designação do material (NÃO AÇ
Si3N4
Descrição
Material
Rolamento totalmente cerâmico Si3N4.
Gaiola de esferas em PTFE (teflon).
Gaiola de esferas em PTFE (teflon).
Versão
na cor preta, natural.
Indicação
Si3N4 é o material de rolamento de cerâmica preferido para a maioria das aplicações.
O nitreto de silício apresenta as seguintes propriedades especiais: leve, de alta resistência e baixo desgaste.
Os rolamentos de altíssima qualidade são usados, por exemplo, na indústria aeroespacial, indústria metalúrgica (altas temperaturas de aplicação), engenharia mecânica, indústria química (meios quimicamente agressivos), indústria farmacêutica, indústria medicinal, semicondutores e biotecnologia (condições de salas limpas, que não podem ser contaminadas por lubrificantes).
O nitreto de silício apresenta as seguintes propriedades especiais: leve, de alta resistência e baixo desgaste.
Os rolamentos de altíssima qualidade são usados, por exemplo, na indústria aeroespacial, indústria metalúrgica (altas temperaturas de aplicação), engenharia mecânica, indústria química (meios quimicamente agressivos), indústria farmacêutica, indústria medicinal, semicondutores e biotecnologia (condições de salas limpas, que não podem ser contaminadas por lubrificantes).
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.