Rolamento De Esferas
de uma fileira
aço inoxidável
- Vedação com arruela de vedação sem contato bilateral
- Boa resistência à corrosão
- Aplicação na indústria alimentícia e farmacêutica, assim como na construção de máquinas especiais
3,74 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Rolamento De Esferas
Versão 1
de uma fileira
Versão 2
com gaiola
Norma DIN
626
Material do corpo básico
aço inoxidável
Material dos componentes
aço inoxidável
Chave de aço
1.4125
B=Largura
8
D1=Diâmetro externo
26
D=Diâmetro interno
10
T1=Capacidades de carga dinâmi
4580
T2=Capacidades de carga estáti
1980
U=Limite de rotação Rpm
22000
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4125.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Vedados em ambos os lados com anéis de vedação sem contato.
Aplicação na indústria alimentícia e farmacêutica, assim como na construção de máquinas especiais.
Boa resistência à corrosão.
Aplicação na indústria alimentícia e farmacêutica, assim como na construção de máquinas especiais.
Boa resistência à corrosão.
Sob consulta
com anel de vedação.
Sem gaiola de esferas.
Sem gaiola de esferas.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.