Mancal Deslizante
com colar
Iglidur®
preto
- De polímero de alto desempenho
- Elevada precisão dimensional
- Elevada resistência à pressão
- Livre de manutenção
1,83 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Mancal Deslizante
Forma
B
Versão 1
com colar
Versão 2
IGLIDUR® X
Material do corpo básico
Iglidur®
Cor do corpo básico
preto
D1=Diâmetro externo
10
D=Diâmetro interno
8
D=Tolerância após prensagem
F10
L=Comprimento
7,5
P=Pressão superficial estát. a
150
S=Espessura
0,5
TB=Faixa de temperatura
-100 °C até +250 °C
D2
15
L1
1
Descrição
Material
Polímero de alto desempenho iglidur® G, iglidur® J ou iglidur® X.
Versão
iglidur® G cinza fosco.
iglidur® J amarelo.
iglidur® X preto.
iglidur® J amarelo.
iglidur® X preto.
Indicação
Buchas deslizantes em plástico de polímero de alto desempenho.
– Livre de manutenção
– Dispensa lubrificação
– Resistente à corrosão
– Resistente à sujeira
– Alta precisão de dimensões
– Alta resistência à pressão
– Boa condutibilidade térmica
– Tendência à deformação extremamente baixa
– Alto amortecimento mecânico
– Resistente contra raios UV
– Livre de manutenção
– Dispensa lubrificação
– Resistente à corrosão
– Resistente à sujeira
– Alta precisão de dimensões
– Alta resistência à pressão
– Boa condutibilidade térmica
– Tendência à deformação extremamente baixa
– Alto amortecimento mecânico
– Resistente contra raios UV
Montagem
As buchas deslizantes foram desenvolvidas para a compressão em um alojamento com tolerância H7. Após a montagem em um alojamento com medida nominal, ocorre o ajuste automático do diâmetro interno do mancal com a tolerância D correspondente.
Estes tipos de mancais de deslizamento são adequados para eixos com tolerancia h (recomenda-se pelo menos h9).
Estes tipos de mancais de deslizamento são adequados para eixos com tolerancia h (recomenda-se pelo menos h9).
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.