Arruela De Encosto
aço
- Absorção de cargas axiais em rotações
- Livre de manutenção
- Desgaste e coeficientes de atrito muito pequenos
- Sem efeito stick-slip
- Alta resistência química
1,10 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Arruela De Encosto
Material do corpo básico
aço
Material dos componentes
PTFE
D1=Diâmetro externo
30
D=Diâmetro interno
16
S=Espessura
1,5
D
16
D1
30
D2
23
D3
2
D4
30
H
1
S
1,5
Descrição
Material
Chapa de suporte em aço.
Camada intermediária em bronze sinterizado.
Superfície deslizante em PTFE.
Camada intermediária em bronze sinterizado.
Superfície deslizante em PTFE.
Versão
Aço estanhado.
Indicação
Arruelas axiais deslizantes de material composto, livres de manutenção, em aço, especiais para funcionamento a seco.
Ideiais para aplicações lubrificadas (lubrificação com óleo).
Elas servem para absorção de cargas axiais em rotações.
Nestes movimentos, as cargas axiais geradas podem surgir tanto de maneira intermitente como permanente. Valores de desgaste e atrito extremamente baixos, não apresentam dificuldades de deslizamento (sem efeito stick-slip). Alta resistência química, baixa absorção de água.
Ideiais para aplicações lubrificadas (lubrificação com óleo).
Elas servem para absorção de cargas axiais em rotações.
Nestes movimentos, as cargas axiais geradas podem surgir tanto de maneira intermitente como permanente. Valores de desgaste e atrito extremamente baixos, não apresentam dificuldades de deslizamento (sem efeito stick-slip). Alta resistência química, baixa absorção de água.
Dados técnicos
Carga estática: máx. 250 N/mm²
Carga dinâmica: máx. 140 N/mm²
Coeficiente de atrito seco: 0,03 - 0,20
Velocidade de deslizamento: máx. 2 m/s
Velocidade de deslizamento em lubrificação com óleo: máx. 5 m/s
Condutividade térmica: 42 W(m*K)-1
Coeficiente de expansão térmica: 11*10-6 K-1
Faixa de temperatura: -195 °C até +280 °C
Carga dinâmica: máx. 140 N/mm²
Coeficiente de atrito seco: 0,03 - 0,20
Velocidade de deslizamento: máx. 2 m/s
Velocidade de deslizamento em lubrificação com óleo: máx. 5 m/s
Condutividade térmica: 42 W(m*K)-1
Coeficiente de expansão térmica: 11*10-6 K-1
Faixa de temperatura: -195 °C até +280 °C
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.