{"product":{"productId":"agid.4978","price":90.59,"name":"Juntas universais simples com rolamento de agulhas, DIN 808"},"currency":"EUR"}
Material
Aço.
Versão
Junta universal retificada e com superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço.
Versão
Junta universal retificada e com superfície sem tratamento.
Indicação
Juntas universais simples com rolamento de agulhas são utilizadas para transmissão de rotações de 1000 rpm até 4000 rpm. Elas são livres de folgas e de lubrificação.
Torque máx. transmissível (Nm) com 150 rpm; ângulo de trabalho α < 5°.
* Profundidade do furo menor do que especificado na norma DIN 808.
Torque máx. transmissível (Nm) com 150 rpm; ângulo de trabalho α < 5°.
* Profundidade do furo menor do que especificado na norma DIN 808.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.