{"product":{"productId":"agid.12381","price":180.49,"name":"Juntas universais duplas com rolamento de agulhas, DIN 808"},"currency":"EUR"}
Material
Aço.
Versão
Junta universal retificada com superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço.
Versão
Junta universal retificada com superfície sem tratamento.
Indicação
Juntas universais duplas com rolamento de agulhas são utilizadas para transmissão de rotações de 1000 rpm até 4000 rpm.
Elas são livres de folgas e de lubrificação.
Torque máx. transmissível (Nm) com 150 rpm; ângulo de trabalho α < 5°.
*Profundidade do furo menor do que especificado na norma DIN 808.
Elas são livres de folgas e de lubrificação.
Torque máx. transmissível (Nm) com 150 rpm; ângulo de trabalho α < 5°.
*Profundidade do furo menor do que especificado na norma DIN 808.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.