Anel De Fixação
aço
- Adequado para torques médios a altos
- Sem deslocamento axial
- Para diâmetros de eixo de 19 até 85 mm
- Com autocentragem
17,00 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Anel De Fixação
Forma
C
Material do corpo básico
aço
D1=Diâmetro da haste
47
D2=Diâmetro do flange
53
D=Diâmetro interno
22
F=Força axial transmissível kn
33
M=Torque transmissível NM
370
Ms=Torque de aperto NM
17
P=Pressão superficial no cubo
70
P=Pressão superficial no eixo
155
n=Parafusos de tensão Quantida
6XM06
B
45
L1
26
L2
31
L3
39
Descrição
Material
Aço.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Estes anéis de fixação podem ser utilizados de maneira universal.
- para diâmetros do eixo de 19 a 85 mm
- para torques médios a elevados
- adequados para cubos com espessura de parede reduzida
- sem deslocamento axial
- autocentrantes
- para diâmetros do eixo de 19 a 85 mm
- para torques médios a elevados
- adequados para cubos com espessura de parede reduzida
- sem deslocamento axial
- autocentrantes
Montagem
Lubrifique ligeiramente o anel de fixação nas superfícies cônicas, assim como nos locais de contato do eixo e do cubo. Não utilize MoS2 ou graxa. Insira o anel de fixação no assento do cubo e deslize-o sobre o eixo. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas com o torque de aperto indicado.
Desmontagem: Remova todos os parafusos e insira-os na rosca de extração do flange dianteiro. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas, até que o anel de fixação se desprenda.
Desmontagem: Remova todos os parafusos e insira-os na rosca de extração do flange dianteiro. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas, até que o anel de fixação se desprenda.
Tolerâncias
Eixo:
Tolerância recomendada h8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Cubo:
Tolerância recomendada H8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Tolerância recomendada h8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Cubo:
Tolerância recomendada H8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.