{"product":{"productId":"agid.4881","price":89.93,"name":"Acoplamentos sanfonados de metal com cubo de aperto radial"},"currency":"EUR"}
Material
Cubo em alumínio, fole em aço inoxidável.
Versão
Superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Cubo em alumínio, fole em aço inoxidável.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Através do cubo de aperto com acionamento radial, é possível reduzir significativamente os tempos de montagem, além de simplificá-la consideravelmente, mesmo em espaços de difícil acesso. Observe as diretrizes do torque de aperto do parafuso de fixação.
Faixa de temperatura
-40 °C até +200 °C
Montagem
A conexão das pontas dos eixos com o furo do cubo deve ser escolhida como ajuste de transição. A folga deve ter no mín. 0,01 mm e no máx. 0,04 mm, por exemplo:
Eixo: Ø 28 k6
Furo: Ø 28 F6.
Diâmetros menores que D mín. são possíveis, porém, a transmissão segura do torque nominal de acoplamento não poderá mais ser garantida.
Uma vez que o fole de metal é composto de uma fina chapa de aço inoxidável, deve-se proceder com extremo cuidado durante a montagem e desmontagem.
Danos no fole podem fazer com que o acoplamento se torne inutilizável.
Eixo: Ø 28 k6
Furo: Ø 28 F6.
Diâmetros menores que D mín. são possíveis, porém, a transmissão segura do torque nominal de acoplamento não poderá mais ser garantida.
Uma vez que o fole de metal é composto de uma fina chapa de aço inoxidável, deve-se proceder com extremo cuidado durante a montagem e desmontagem.
Danos no fole podem fazer com que o acoplamento se torne inutilizável.
Sob consulta
Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Indicação de desenho
1) Sistema EASY - Clamp a partir do tamanho 20
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.