{"product":{"productId":"agid.4886","price":73.26,"name":"Acoplamentos sanfonados de metal aperto com pino roscado"},"currency":"EUR"}
Material
Cubo em alumínio, fole em aço inoxidável.
Versão
Superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Cubo em alumínio, fole em aço inoxidável.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
A fixação do cubo com um pino roscado representa uma alternativa mais econômica do que os acoplamentos de fole de metal com cubo de aperto radial (item 23000). O aperto do cubo com pinos roscados reduz significativamente os tempos de montagem, simplificando-a mesmo em espaços de difícil acesso. Observe a diretriz do torque de aperto do pino roscado. Para uma desmontagem mais fácil, recomendamos a colocação dos eixos sobre uma superfície plana.
Montagem
A conexão das pontas dos eixos com o furo do cubo deve ser escolhida como ajuste de transição.
A folga deve ter no mín. 0,01 mm e no máx. 0,04 mm, por exemplo:
Eixo: Ø 5 k6
Furo: Ø 5 G7.
Diâmetros menores que D mín. são possíveis, porém, a transmissão segura do torque nominal de acoplamento não poderá mais ser garantida.
Uma vez que o fole de metal é composto de uma fina chapa de aço inoxidável, deve-se proceder com extremo cuidado durante a montagem e desmontagem. Danos no fole podem fazer com que o acoplamento se torne inutilizável.
A folga deve ter no mín. 0,01 mm e no máx. 0,04 mm, por exemplo:
Eixo: Ø 5 k6
Furo: Ø 5 G7.
Diâmetros menores que D mín. são possíveis, porém, a transmissão segura do torque nominal de acoplamento não poderá mais ser garantida.
Uma vez que o fole de metal é composto de uma fina chapa de aço inoxidável, deve-se proceder com extremo cuidado durante a montagem e desmontagem. Danos no fole podem fazer com que o acoplamento se torne inutilizável.
Sob consulta
Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.