{"product":{"productId":"agid.4931","price":84.01,"name":"Acoplamentos de Oldham com cubo de aperto radial"},"currency":"EUR"}
Material
Disco espaçador em poliacetal, cubo em alumínio.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Disco espaçador em poliacetal, cubo em alumínio.
Indicação
O cubo de aperto com acionamento radial reduz significativamente os tempos de montagem. Os acoplamentos podem ser montados em estado completamente armado ou através de encaixe. Deve ser observado as diretrizes do torque de aperto do parafuso de fixação.
Montagem
A conexão das pontas dos eixos com o furo do cubo deve ser escolhida como ajuste de transição. A folga deve ter no mín. 0,01 mm e no máx. 0,04 mm, por exemplo:
Eixo: Ø 6 f7
Furo: Ø 6 H8.
Eixo: Ø 6 f7
Furo: Ø 6 H8.
Vantagens
- Robusto
- Encaixável
- Livre de folgas
- Comprimento curto
- Encaixável
- Livre de folgas
- Comprimento curto
Sob consulta
Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.