{"product":{"productId":"agid.4936","price":50.67,"name":"Acoplamentos de Oldham aperto com pino roscado"},"currency":"EUR"}
Material
Disco espaçador em poliacetal, cubo em alumínio.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Disco espaçador em poliacetal, cubo em alumínio.
Indicação
A fixação do cubo com um pino roscado oferece uma alternativa mais econômica do que os acoplamentos de Oldham com cubo de aperto radial (23030). O aperto do cubo com pinos roscados economiza significantemente tempos de montagem.
Os acoplamentos podem ser instalados já completamente montados ou através de encaixe. É importante observar o torque de aperto do pino roscado. Para uma desmontagem mais fácil, recomendamos a colocação do eixo sobre uma superfície plana.
Os acoplamentos podem ser instalados já completamente montados ou através de encaixe. É importante observar o torque de aperto do pino roscado. Para uma desmontagem mais fácil, recomendamos a colocação do eixo sobre uma superfície plana.
Montagem
A conexão das pontas dos eixos com o furo do cubo deve ser escolhida como ajuste de transição. A folga deve ter no mín. 0,01 mm e no máx. 0,04 mm, por exemplo:
Eixo: Ø 6 f7
Cubo: Ø 6 H8.
Eixo: Ø 6 f7
Cubo: Ø 6 H8.
Vantagens
- Robusto
- Encaixável
- Livre de folgas
- Comprimento curto
- Encaixável
- Livre de folgas
- Comprimento curto
Sob consulta
Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.