Acoplamento Rígido
bipartido
aço
- transmitem elevados torques com rigidez torcional e sem folgas
- Livre de desgaste e de manutenção
- Versão: aço ou aço inoxidável
71,66 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Acoplamento Rígido
Versão 1
bipartido
Material do corpo básico
aço
D1=Furo de fixação
25
D4=Diâmetro externo
45
L=Comprimento
75
MA=Torque de aperto (nm)
16
MN=Torque nominal Nm
390
C (DIN 912-12.9)
M06X18
R
50,8
Descrição
Material
Aço 1.0718.
Aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço brunido.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Os acoplamentos rígidos transmitem altos torques com rigidez torcional e sem folgas. Eles são utilizados quando não houver deslocamentos ou desalinhamentos de eixos. Livres de desgaste e de manutenção. Os parafusos não desprendem com vibração, devido ao sistema de travamento da rosca.
A transmissão do torque nominal máximo pode ser alcançada somente com a montagem correta e a precisão dimensional dos eixos.
Rotação máx. 4000 rpm.
A transmissão do torque nominal máximo pode ser alcançada somente com a montagem correta e a precisão dimensional dos eixos.
Rotação máx. 4000 rpm.
Faixa de temperatura
-40 °C - +175 °C.
Sob consulta
Outras dimensões.
Versão com rasgo de chaveta DIN 6885/1, tolerância P9.
Versão com rasgo de chaveta DIN 6885/1, tolerância P9.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.