Acoplamento De Oldham
aperto com pino roscado
alumínio
- Robusto
- Aperto com pinos roscados garante uma economia significativa do tempo de montagem
- Sem folga
- Montagem simples (Sistema de encaixe)
- Pequeno comprimento
54,92 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Acoplamento De Oldham
Tamanho
20
Versão 1
aperto com pino roscado
Versão 2
miniatura
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
poliacetal
CTS=Rigidez à torção est. nm/a
0,035
D1/D2=Furo de fixação
4
D4=Diâmetro externo
20
L=Comprimento
20
MA=Torque de aperto (nm)
1,7
MN=Torque nominal Nm
1,5
Mt=Momento de inércia (10⁻³ kg
0,081
S3=Desalinhamento angular máx.
2°
S=Desalinhamento lateral máx.
1,5
U=Rotação máx. Rpm
7000
C (DIN 916)
M04
D1/D2
4
D1/D2 máx.
8
D1/D2 mín.
4
L1
9
L3
2,5
Descrição
Material
Disco espaçador em poliacetal, cubo em alumínio.
Indicação
A fixação do cubo com um pino roscado oferece uma alternativa mais econômica do que os acoplamentos de Oldham com cubo de aperto radial (23030). O aperto do cubo com pinos roscados economiza significantemente tempos de montagem.
Os acoplamentos podem ser instalados já completamente montados ou através de encaixe. É importante observar o torque de aperto do pino roscado. Para uma desmontagem mais fácil, recomendamos a colocação do eixo sobre uma superfície plana.
Os acoplamentos podem ser instalados já completamente montados ou através de encaixe. É importante observar o torque de aperto do pino roscado. Para uma desmontagem mais fácil, recomendamos a colocação do eixo sobre uma superfície plana.
Montagem
A conexão das pontas dos eixos com o furo do cubo deve ser escolhida como ajuste de transição. A folga deve ter no mín. 0,01 mm e no máx. 0,04 mm, por exemplo:
Eixo: Ø 6 f7
Cubo: Ø 6 H8.
Eixo: Ø 6 f7
Cubo: Ø 6 H8.
Vantagens
- Robusto
- Encaixável
- Livre de folgas
- Comprimento curto
- Encaixável
- Livre de folgas
- Comprimento curto
Sob consulta
Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.