Acoplamento De Garras Em Elastômero
com cubo cônico e anel de fixação
alumínio
- Apropriado para altas rotações
- Amortecendo vibrações
- Livre de folgas pela pré-tensão da estrela de engate
- Montagem simples (Sistema de encaixe)
457,86 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Acoplamento De Garras Em Elastômero
Tamanho
500
Versão 1
com cubo cônico e anel de fixação
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
poliuretano
CTR=Rigidez radial da mola n/m
5900
CTS=Rigidez à torção est. nm/a
5,8
D1/D2=Furo de fixação
20
D4=Diâmetro externo
100
L=Comprimento
138
MA=Torque de aperto (nm)
50
MN=Torque nominal Nm
500
Mt=Momento de inércia (10⁻³ kg
5,6
S2=Desalinhamento axial máx. d
1
S=Desalinhamento lateral máx.
0,15
U=Rotação máx. Rpm
9500
B
22
B1
5
C (DIN 912-12.9)
4X M10
D1/D2
20
D1/D2 máx.
48
D1/D2 mín.
22
D3
58
D5
20,5
D6
47
L1
55
L2
28
L3
49
Descrição
Material
Coroa dentada de poliuretano com dureza shore 98-A.
Cubo em alumínio. Anel cônico em aço temperado.
Cubo em alumínio. Anel cônico em aço temperado.
Indicação
Esta série de acoplamentos é adequada principalmente para a utilização em acionamentos com fuso principal ou acionamentos com porta-broca de altas rotações. Antes da montagem dos elementos de encaixe, ambos os cubos com anel de fixação têm que ser fixados nas pontas dos eixos com o torque determinado para os parafusos. A leve lubrificação da coroa minimiza a força aplicada na montagem.
Montagem
A conexão das pontas dos eixos com o furo do cubo deve ser escolhida como ajuste de transição.
A folga deve ter no máximo 0,02 mm, por exemplo:
Eixo: Ø 25 k6
Furo: Ø 25 G6.
Diâmetros menores que D mín. são possíveis, porém, a transmissão segura do torque nominal de acoplamento não poderá mais ser garantida.
A folga deve ter no máximo 0,02 mm, por exemplo:
Eixo: Ø 25 k6
Furo: Ø 25 G6.
Diâmetros menores que D mín. são possíveis, porém, a transmissão segura do torque nominal de acoplamento não poderá mais ser garantida.
Sob consulta
Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Indicação de desenho
1) Elastômero
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.