Engrenagem De Dentes Retos
reta
aço
superfície sem tratamento
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, tecnologia de transportadeiras, robotica
- O furo pode ser usinado mais tarde
38,50 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Engrenagem De Dentes Retos
Forma
A
Versão 1
reta
Material do corpo básico
aço
Superfície do corpo básico
superfície sem tratamento
B=Largura
17
D1=Diâmetro do círculo primiti
87
D2=máx.
20
N=Quantidade de dentes
58
D
90
D3
60
L
30
Módulo
1,5
Tipo da forma
com cubo
Descrição
Material
Aço 1.0503 (C45).
Versão
Dentes fresados, retos.
Ângulo de pressão 20°, superfície sem tratamento.
Ângulo de pressão 20°, superfície sem tratamento.
Indicação
As engrenagens com dentes retos possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D2 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as engrenagens com dentes retos são fornecidas. Estes furo de centragem/pré-furagem podem ser complementados pelo cliente com um furo de ajuste, um furo de ajuste com rasgo ou um furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.