{"product":{"productId":"agid.19978","price":69.66,"name":"Engrenagem sem fim (sentido horário) distância entre centros 80 mm"},"currency":"EUR"}
Material
Eixo sem fim em aço.
Coroa CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Coroa CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Versão
Eixo sem fim de rosca direita, cementado HV 620 - 700, flancos e furação retificados.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Eixo sem fim em aço.
Coroa CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Coroa CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Versão
Eixo sem fim de rosca direita, cementado HV 620 - 700, flancos e furação retificados.
Indicação para encomenda
Coroas/eixos sem fim podem ser combinados somente com a mesma distância entre centros e de relação de transmissão.
Indicação
Um conjunto de engrenagem helicoidal consiste em um parafuso sem-fim e uma coroa sem-fim. É adequado para a produção de parafusos sem-fim com um ângulo de eixo de 90° Com um parafuso sem-fim, é possível obter transmissões muito grandes com apenas um estágio.
Os dentes têm a forma de flanco K. O ângulo de ataque é de 15°. Os conjuntos de engrenagem helicoidal estão prontos para a furação.
Os torques de saída T2 especificados são torques de saída permitidos na coroa sem fim. Isso se aplica a uma velocidade de entrada de 2800 rpm no parafuso sem-fim.
O conjunto de engrenagem helicoidal 22500-351002 / 22500-352002 só está disponível com perfil de sem-fim polido (suavizado), ângulo de ataque de 20° e roda com engrenagem helicoidal.
Os dentes têm a forma de flanco K. O ângulo de ataque é de 15°. Os conjuntos de engrenagem helicoidal estão prontos para a furação.
Os torques de saída T2 especificados são torques de saída permitidos na coroa sem fim. Isso se aplica a uma velocidade de entrada de 2800 rpm no parafuso sem-fim.
O conjunto de engrenagem helicoidal 22500-351002 / 22500-352002 só está disponível com perfil de sem-fim polido (suavizado), ângulo de ataque de 20° e roda com engrenagem helicoidal.
Indicação de desenho
1) retificado
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.