{"product":{"productId":"agid.17689","price":10.75,"name":"Rodas dentadas com rolamento de esferas"},"currency":"EUR"}
Material
Pinhão em aço C45.
Rolamento de esferas em aço temperado para rolamento.
Rolamento de esferas em aço temperado para rolamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Pinhão em aço C45.
Rolamento de esferas em aço temperado para rolamento.
Rolamento de esferas em aço temperado para rolamento.
Indicação
Rodas dentadas com rolamento de esferas completas e prontas para instalação. Adequadas para correntes de rolos que estão de acordo com a norma DIN ISO 606. Os rolamentos de esferas possuem vedação bilateral e lubrificação permanente, por isso, livres de manutenção.
Faixa de temperatura
-20 °C até +120 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.