{"product":{"productId":"agid.17672","price":16.39,"name":"Pinhões simples 3/4\u201c x 7/16\u201c, DIN ISO 606, prontos para instalação"},"currency":"EUR"}
Material
Aço C45.
Versão
Superfície sem tratamento.
Dentes endurecidos por indução ~HRC 50.
Dentes endurecidos por indução ~HRC 50.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço C45.
Versão
Superfície sem tratamento.
Dentes endurecidos por indução ~HRC 50.
Dentes endurecidos por indução ~HRC 50.
Indicação
Pinhões com cubo unilateral para correntes de rolos, prontos para instalação, conforme DIN ISO 606. Os dentes são fresados e endurecidos por indução.
Ranhura de acordo com a DIN 6885 / BS 4235. A ranhura está alinhada com a ponta do dente.
Com dois pinos roscados. Uma rosca alinhada ao centro da ranhura e a outra deslocada em 90°.
Os pinhões podem ser parcialmente ranhurados no colar.
Ranhura de acordo com a DIN 6885 / BS 4235. A ranhura está alinhada com a ponta do dente.
Com dois pinos roscados. Uma rosca alinhada ao centro da ranhura e a outra deslocada em 90°.
Os pinhões podem ser parcialmente ranhurados no colar.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.