text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material

Aço inoxidável 1.4301.

Indicação
Elos de emenda para correntes de rolos simples, conforme DIN ISO 606.

Na forma E, o fecho elástico deve ser montado com a extremidade fechada direcionada para o sentido da rotação.

Na aplicação com números de elos ímpares, é necessário usar elos de redução para fechar a corrente. A utilização de elos de redução levará à redução de 20% da potência e da força de ruptura.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Frequentemente comprados com itens no seu carrinho