{"product":{"productId":"agid.17662","price":0.95,"name":"Elos de emenda DIN ISO 606, forma L"},"currency":"EUR"}
- Adequado para correntes de rolos simples, conforme DIN ISO 606
Descrição
Material
Aço.
Indicação
Elos de emenda para correntes de rolos simples, conforme DIN ISO 606.
Na aplicação com números de elos ímpares, é necessário usar elos de redução para fechar a corrente. A utilização de elos de redução levará à redução de 20% da potência e da força de ruptura.
Na aplicação com números de elos ímpares, é necessário usar elos de redução para fechar a corrente. A utilização de elos de redução levará à redução de 20% da potência e da força de ruptura.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.