{"product":{"productId":"agid.21793","price":148.37,"name":"Correntes de rolos triplas DIN ISO 606, placa curvada "},"currency":"EUR"}
Material
Aço.
Versão
pré-tensionada.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço.
Versão
pré-tensionada.
Indicação para encomenda
Unidade de embalagem: 5 metros com número ímpar de elos. Ambas as extremidades com um elo interno. Os elos de emenda devem ser encomendados separadamente.
Indicação
Correntes de rolos modelo europeu, conforme DIN ISO 606, com placas curvadas (N° ISO 06 com placas retas). Todas as correntes são fornecidas pré-tensionadas.
Primeira lubrificação: óleo anti-corrosivo à base de óleo mineral.
B7 = Valor máximo para elos de emenda.
Passo = PxB1
Primeira lubrificação: óleo anti-corrosivo à base de óleo mineral.
B7 = Valor máximo para elos de emenda.
Passo = PxB1
Faixa de temperatura
-20 °C até +120 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.