{"product":{"productId":"agid.21795","price":296.85,"name":"Corrente de rolos dupla em aço inoxidável DIN ISO 606, placa curvada"},"currency":"EUR"}
Material
Aço inoxidável 1.4301.
Versão
pré-tensionada.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4301.
Versão
pré-tensionada.
Indicação para encomenda
Unidade de embalagem: 5 metros com número ímpar de elos. Ambas as extremidades com um elo interno. Os elos de emenda devem ser encomendados separadamente.
Indicação
Correntes de rolos modelo europeu, conforme DIN ISO 606, com placas curvadas (N° ISO 06 com placas retas). Todas as correntes são fornecidas pré-tensionadas. Não lubrificadas: as correntes devem ser lubrificadas de acordo com cada caso de aplicação.
As correntes de rolos em aço inoxidável oferecem uma ótima proteção contra corrosão e uma boa resistência química. Elas podem ser utilizadas tanto em aplicações com água como sob altas temperaturas.
B7 = Valor máximo para elos de emenda.
Passo = PxB1
As correntes de rolos em aço inoxidável oferecem uma ótima proteção contra corrosão e uma boa resistência química. Elas podem ser utilizadas tanto em aplicações com água como sob altas temperaturas.
B7 = Valor máximo para elos de emenda.
Passo = PxB1
Faixa de temperatura
-20 °C até +400 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.