{"product":{"productId":"agid.22326","price":4.92,"name":"Polias para correias trapezoidais em ferro fundido cinzento para montagem com buchas de fixação Taper"},"currency":"EUR"}
Material
Ferro fundido cinzento EN-GJL-250.
Versão
fosfatado.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Ferro fundido cinzento EN-GJL-250.
Versão
fosfatado.
Indicação
Polias para correias V para uso com correias trapezoidais estreitas DIN 2215 e correias trapezoidais DIN 7753.
As polias para correias V são baseadas nas normas DIN 2211 ou DIN 2217. Elas possuem um furo cônico para buchas de fixação Taper. As buchas de fixação Taper devem ser encomendadas em separado e podem ser usadas com diferentes diâmetros de eixo.
As polias para correias V são calibradas estaticamente de acordo com a norma ISO 1940, grau de qualidade G6,3.
As polias para correias V foram concebidas para uma velocidade tangencial máx. de 35 m/s.
As polias para correias V são baseadas nas normas DIN 2211 ou DIN 2217. Elas possuem um furo cônico para buchas de fixação Taper. As buchas de fixação Taper devem ser encomendadas em separado e podem ser usadas com diferentes diâmetros de eixo.
As polias para correias V são calibradas estaticamente de acordo com a norma ISO 1940, grau de qualidade G6,3.
As polias para correias V foram concebidas para uma velocidade tangencial máx. de 35 m/s.
Acessórios
Buchas de fixação Taper 23200.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.