{"product":{"productId":"agid.22328","price":8.13,"name":"Correias trapezoidais norma DIN 7753"},"currency":"EUR"}
Material
Neopreno com cordonéis em poliéster
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Neopreno com cordonéis em poliéster
Indicação
Correias trapezoidais sem fim produzidas de acordo com a norma DIN 7753 (correias trapezoidais estreitas). Eletricamente condutiva de acordo com a norma ISO 1813. As correias trapezoidais em V possuem comprimentos iguais (a partir de 1000 mm).
As correias trapezoidais estreitas são mais resistentes do que as correias trapezoidais clássicas.
As correias trapezoidais apresentam resistência ao óleo limitada. O contato permanente com óleos e lubrificantes minerais deve ser evitado, uma vez que estes reduzem a vida útil do produto.
As correias trapezoidais estreitas são mais resistentes do que as correias trapezoidais clássicas.
As correias trapezoidais apresentam resistência ao óleo limitada. O contato permanente com óleos e lubrificantes minerais deve ser evitado, uma vez que estes reduzem a vida útil do produto.
Faixa de temperatura
-55 °C a +70 °C.
Se as correias trapezoidais estiverem expostas a uma temperatura constante superior a +60 °C, a vida útil será reduzida.
Se as correias trapezoidais estiverem expostas a uma temperatura constante superior a +60 °C, a vida útil será reduzida.
Montagem
Após a sua instalação, as correias trapezoidais devem ser pré-tensionadas. Após um período de operação de 15 a 20 minutos, é necessário um reajuste da fixação.
Caso seja necessário substituir uma correia em um acionamento de múltiplas correias, deve-se substituir sempre o conjunto completo.
Caso seja necessário substituir uma correia em um acionamento de múltiplas correias, deve-se substituir sempre o conjunto completo.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.