Correias Trapezoidais
tipo spz
neoprene
- Antiestático
- Fabricado continuamente
- Com poliéster como tirante
- Comprimento igual
- mais resistentes do que as correias trapezoidais clássicas
8,95 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Correias Trapezoidais
Versão 1
tipo spz
Norma DIN
7753
Material do corpo básico
neoprene
BW=Largura da correia
9,7
LA=Comprimento externo
824
LI=Comprimento interno
774
LW=Comprimento efetivo
812
B1
8,5
B2
4,5
H
8
Descrição
Material
Neopreno com cordonéis em poliéster
Indicação
Correias trapezoidais sem fim produzidas de acordo com a norma DIN 7753 (correias trapezoidais estreitas). Eletricamente condutiva de acordo com a norma ISO 1813. As correias trapezoidais em V possuem comprimentos iguais (a partir de 1000 mm).
As correias trapezoidais estreitas são mais resistentes do que as correias trapezoidais clássicas.
As correias trapezoidais apresentam resistência ao óleo limitada. O contato permanente com óleos e lubrificantes minerais deve ser evitado, uma vez que estes reduzem a vida útil do produto.
As correias trapezoidais estreitas são mais resistentes do que as correias trapezoidais clássicas.
As correias trapezoidais apresentam resistência ao óleo limitada. O contato permanente com óleos e lubrificantes minerais deve ser evitado, uma vez que estes reduzem a vida útil do produto.
Faixa de temperatura
-55 °C a +70 °C.
Se as correias trapezoidais estiverem expostas a uma temperatura constante superior a +60 °C, a vida útil será reduzida.
Se as correias trapezoidais estiverem expostas a uma temperatura constante superior a +60 °C, a vida útil será reduzida.
Montagem
Após a sua instalação, as correias trapezoidais devem ser pré-tensionadas. Após um período de operação de 15 a 20 minutos, é necessário um reajuste da fixação.
Caso seja necessário substituir uma correia em um acionamento de múltiplas correias, deve-se substituir sempre o conjunto completo.
Caso seja necessário substituir uma correia em um acionamento de múltiplas correias, deve-se substituir sempre o conjunto completo.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.