{"product":{"productId":"agid.21713","price":31.08,"name":"Rolamentos tensores da correia"},"currency":"EUR"}
Material
Rolo de plástico PA6
Rolamento de esferas, aço temperado para rolamento.
Parafuso e porca de aço.
Rolamento de esferas, aço temperado para rolamento.
Parafuso e porca de aço.
Versão
Rolamento de esferas com anéis de vedação 2Z-C3.
Parafuso ISO 4017, classe de resistência 8.8, zincado.
Porca ISO 4035, classe de resistência 8, zincada.
Parafuso ISO 4017, classe de resistência 8.8, zincado.
Porca ISO 4035, classe de resistência 8, zincada.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Rolo de plástico PA6
Rolamento de esferas, aço temperado para rolamento.
Parafuso e porca de aço.
Rolamento de esferas, aço temperado para rolamento.
Parafuso e porca de aço.
Versão
Rolamento de esferas com anéis de vedação 2Z-C3.
Parafuso ISO 4017, classe de resistência 8.8, zincado.
Porca ISO 4035, classe de resistência 8, zincada.
Parafuso ISO 4017, classe de resistência 8.8, zincado.
Porca ISO 4035, classe de resistência 8, zincada.
Indicação
Rolamentos tensores da correia dentada prontos para instalação, completos com rolamento de esferas. Os rolamentos de esferas possuem vedação bilateral e lubrificação permanente, portanto, livres de manutenção.
Para fixação de correias na parte externa da correia (parte traseira da correia). O rolamento tensor pode ser combinado com todos os elementos tensores, formando assim um esticador elástico para correia dentada. A montagem também pode ser feita de forma rígida, sem o elemento tensor. Utilização adicional como polia auxiliar para desvio.
Para fixação de correias na parte externa da correia (parte traseira da correia). O rolamento tensor pode ser combinado com todos os elementos tensores, formando assim um esticador elástico para correia dentada. A montagem também pode ser feita de forma rígida, sem o elemento tensor. Utilização adicional como polia auxiliar para desvio.
Faixa de temperatura
-40 °C até +100 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.