{"product":{"productId":"agid.18239","price":12.58,"name":"Polias para correias dentadas com perfil HTD 8M, para largura de correia de 20 mm "},"currency":"EUR"}
- Perfil HTD padrão
- Engrenagem semicircular com divisão métrica
Descrição
Material
Aço ou ferro fundido.
Versão
peça fosfatada.
Indicação
Perfil HTD padrão com divisão métrica (dentes semicirculares). No mínimo, uma polia deve apresentar bordas. As polias possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D2 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as polias são fornecidas. Estes furo de centragem/pré-furagem podem ser complementados pelo cliente com um furo de ajuste, um furo de ajuste com rasgo ou um furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.
O número de raios pode variar para polias de correia dentada de ferro fundido cinzento.
O número de raios pode variar para polias de correia dentada de ferro fundido cinzento.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.