{"product":{"productId":"agid.18590","price":24.5,"name":"Polias para correias dentadas Perfil HTD 8M para montagem com buchas de fixação Taper para correias com 50 mm de largura"},"currency":"EUR"}
- Perfil HTD padrão
- Engrenagem semicircular com divisão métrica
- Furo cônico para buchas de fixação Taper
Descrição
Material
Ferro fundido cinzento.
Versão
peça fosfatada.
Indicação
Perfil HTD padrão com divisão métrica (engrenagem semicircular). No mínimo, uma polia da correia dentada deve apresentar bordas. Furo cônico para buchas de fixação Taper. As buchas de fixação Taper devem ser encomendadas separadamente e estão disponíveis para diversos diâmetros de eixo. As polias com furo para aplicação de buchas “Taper” estão calibradas de forma estática, conforme a ISO 1940, grau de qualidade G16.
Acessórios
Buchas de fixação Taper 23200.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.