Polia Da Correia Dentada
ferro fund.cinz.
fosfatado
- Perfil HTD padrão
- Engrenagem semicircular com divisão métrica
- Furo cônico para buchas de fixação Taper
96,92 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Polia Da Correia Dentada
Forma
L
Versão 2
p/bucha côn. taper 2517
Norma ISO
1940
Material do corpo básico
ferro fund.cinz.
Superfície do corpo básico
fosfatado
B=Largura
38
BW=Largura da correia
30
D=Diâmetro
285,21
N=Quantidade de dentes
112
P=Perfil
HTD8M
D1 máx.
125
D3
283,83
D5
260
L
45
Descrição
Material
Ferro fundido cinzento.
Versão
peça fosfatada.
Indicação
Perfil HTD padrão com divisão métrica (engrenagem semicircular). No mínimo, uma polia da correia dentada deve apresentar bordas. Furo cônico para buchas de fixação Taper. As buchas de fixação Taper devem ser encomendadas separadamente e estão disponíveis para diversos diâmetros de eixo. As polias com furo para aplicação de buchas “Taper” estão calibradas de forma estática, conforme a ISO 1940, grau de qualidade G16.
Acessórios
Buchas de fixação Taper 23200.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.