Polia Da Correia Dentada
alumínio
superfície sem tratamento
- Perfil AT padrão
- Dentes trapezoidais com divisão métrica
- -
109,48 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Polia Da Correia Dentada
Forma
B
Material do corpo básico
alumínio
Superfície do corpo básico
superfície sem tratamento
B=Largura
30
BW=Largura da correia
25
D2=máx.
60
D=Diâmetro
190,98
N=Quantidade de dentes
60
P=Perfil
AT10
D1
110
D3
189,1
L
40
Tipo da forma
189
Descrição
Material
Alumínio.
Bordas em aço.
Bordas em aço.
Versão
Alumínio, superfície sem proteção anticorrosiva.
Bordas galvanizadas.
Bordas galvanizadas.
Indicação
Perfil AT padrão com divisão métrica (dentes trapezoidais). No mínimo, uma polia deve apresentar bordas. As polias possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D2 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as polias são fornecidas. Estes furo de centragem/pré-furagem podem ser complementados pelo cliente com um furo de ajuste, um furo de ajuste com rasgo ou um furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.
As polias podem ser complementadas com um escareamento no lado frontal.
As polias podem ser complementadas com um escareamento no lado frontal.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.