Polia Da Correia Dentada
alumínio
superfície sem tratamento
- Perfil T padrão de acordo com a norma DIN 7721 T2
- Dentes trapezoidais com divisão métrica
24,62 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Polia Da Correia Dentada
Forma
A
Norma DIN
7721
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
aço
Superfície do corpo básico
superfície sem tratamento
Superfície do componente
zincada
B=Largura
21
BW=Largura da correia
16
D2=máx.
30
D=Diâmetro
95,49
N=Quantidade de dentes
30
P=Perfil
T10
D1
60
D3
93,65
D4
97
L
31
Tipo da forma
187
Descrição
Material
Alumínio.
Bordas em aço.
Bordas em aço.
Versão
Alumínio, superfície sem proteção anticorrosiva.
Bordas galvanizadas.
Bordas galvanizadas.
Indicação
Perfil T padrão de acordo com a norma DIN 7721 T2 com divisão métrica (dentes trapezoidais). No mínimo, uma polia deve apresentar bordas. As polias possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D2 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as polias são fornecidas. Estes furo de centragem/pré-furagem podem ser complementados pelo cliente com um furo de ajuste, um furo de ajuste com rasgo ou um furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.