Placa De Fixação Para Correias Dentadas
alumínio
superfície sem tratamento
- Fixação mecânica para correia dentada
- Para aplicações lineares
21,49 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Placa De Fixação Para Correias Dentadas
Material do corpo básico
alumínio
Superfície do corpo básico
superfície sem tratamento
BW=Largura da correia
16
P=Perfil
AT10
A
5
A1
8
B
41
D
9
H
15
L
80
P
10
Descrição
Material
Alumínio.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Placas de fixação são utilizadas para fixação mecânica das extremidades livres das correias em diversas aplicações lineares. As placas devem apresentar o perfil de dentes adequado para transferir uniformemente a força de fixação para as extremidades das correias a serem fixadas.
Para aplicações padrão, pelo menos 7 dentes da correia devem estar encaixados.
Para aplicações padrão, pelo menos 7 dentes da correia devem estar encaixados.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.