Placa De Fixação Para Correias Dentadas
alumínio
superfície sem tratamento
- Fixação mecânica para correia dentada
- Para aplicações lineares
13,46 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Placa De Fixação Para Correias Dentadas
Material do corpo básico
alumínio
Superfície do corpo básico
superfície sem tratamento
BW=Largura da correia
25
P=Perfil
T5
A
3,4
A1
6
B
44
D
5,5
H
8
L
41,8
P
5
Descrição
Material
Alumínio.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Placas de fixação são utilizadas para fixação mecânica das extremidades livres das correias em diversas aplicações lineares. As placas devem apresentar o perfil de dentes adequado para transferir uniformemente a força de fixação para as extremidades das correias a serem fixadas.
Para aplicações padrão, pelo menos 7 dentes da correia devem estar encaixados.
Para aplicações padrão, pelo menos 7 dentes da correia devem estar encaixados.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.