Medidor De Tensão De Correia
- Verificação de pré-tensionamento rápida e simples
- Totalmente eletrônico
- Tecnologia moderna de microprocessadores
901,15 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Medidor De Tensão De Correia
Descrição
Indicação
O aparelho de medição da tensão de correias é destinado à verificação simples e rápida da tensão prévia dos sistemas de correias comuns existentes no mercado. A medição será efetuada através de frequências.
Totalmente eletrônico e equipado com a mais moderna tecnologia de microprocessador, o aparelho de medição possibilita um ajuste preciso de todas as correias nas versões em V, dentadas e lisas, que devem ser tensionadas na faixa de medição entre 10 a 600 Hz.
Totalmente eletrônico e equipado com a mais moderna tecnologia de microprocessador, o aparelho de medição possibilita um ajuste preciso de todas as correias nas versões em V, dentadas e lisas, que devem ser tensionadas na faixa de medição entre 10 a 600 Hz.
Dados técnicos
- Faixa de medição: 10 - 600 Hz
- Precisão de medição: 10 - 400 Hz ± 1% / >400 Hz ± 2%
- Resolução: 10 - 99,9 Hz: 0,1 Hz / >100 Hz: 1 Hz
- Método de medição: sem contato (acústico, com supressão eletrônica de ruídos)
- Alimentação de tensão: 2 x 1,5 V Micro (AAA - Células)
- Período de serviço: >48h medição contínua (em função da qualidade das baterias utilizadas), desligamento automático após 2 minutos sem utilização
- Consumo energético: máx. 12 mA
- Indicação: - LCD de duas linhas, 2 x 8 caracteres
- Precisão de medição: 10 - 400 Hz ± 1% / >400 Hz ± 2%
- Resolução: 10 - 99,9 Hz: 0,1 Hz / >100 Hz: 1 Hz
- Método de medição: sem contato (acústico, com supressão eletrônica de ruídos)
- Alimentação de tensão: 2 x 1,5 V Micro (AAA - Células)
- Período de serviço: >48h medição contínua (em função da qualidade das baterias utilizadas), desligamento automático após 2 minutos sem utilização
- Consumo energético: máx. 12 mA
- Indicação: - LCD de duas linhas, 2 x 8 caracteres
Observar
- A medição não pode ser executada de maneira alguma com o acionamento em funcionamento.
- O aparelho de medição não é autorizado ou certificado para aplicação nas áreas potencialmente explosivas.
- O aparelho de medição não é autorizado ou certificado para aplicação nas áreas potencialmente explosivas.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.