{"product":{"productId":"agid.18245","price":425.9,"name":"Line Laser"},"currency":"EUR"}
Descrição
Indicação
O “Line Laser” é um aparelho de medição através de raio laser, destinado ao alinhamento lateral, horizontal e vertical de polias motrizes. Com isso, é possível evitar um desgaste das correias nas áreas dos cantos.
Dados técnicos
- Alcance do raio laser aprox. 5 a 10m
- Classe de laser 2 (EN60825-1: 1997)
- Comprimento de onda 630 - 680mm
- Potência < 1mW
- Alimentação de corrente 3 x 1,5V (LR44)
- Classe de laser 2 (EN60825-1: 1997)
- Comprimento de onda 630 - 680mm
- Potência < 1mW
- Alimentação de corrente 3 x 1,5V (LR44)
Observar
- Nunca olhe diretamente para o raio laser e nunca dirija o raio laser para pessoas, animais ou superfícies intensamente refletoras.
- O aparelho assim como os alvos incluem ímãs de alta potência.
- Por motivos de segurança, as pessoas com marca-passo não devem usar este aparelho. Mantenha distância de aparelhos eletrônicos e relógios de pulso para evitar avarias.
- O aparelho não pode ser utilizado em áreas potencialmente explosivas.
- O aparelho assim como os alvos incluem ímãs de alta potência.
- Por motivos de segurança, as pessoas com marca-passo não devem usar este aparelho. Mantenha distância de aparelhos eletrônicos e relógios de pulso para evitar avarias.
- O aparelho não pode ser utilizado em áreas potencialmente explosivas.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.