Construção de máquinas e equipamentos
22000
Correias dentadas, Polias
Correias dentadas por metro, perfil T 10
22054
Correias dentadas por metro, perfil T 10
Preferencial para acionamentos com altas cargas de flexão
Para arruelas de diâmetros muito pequenos
As correias sofrem desgastes
Particularidades:
Folha de dados
a partir de 10,95 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Adicionado ao seu carrinho de compras
Adicionar ao carrinho
Selecione um artigo.
Article
B=Largura da correia
Selecione
16 (9)
25 (9)
32 (9)
L=Comprimento
Selecione
500 (3)
1000 (3)
1500 (3)
2000 (3)
2500 (3)
3000 (3)
3500 (3)
4000 (3)
5000 (3)
1
(current)
2
Filtro
27 resultados encontrados
CORREIA DENTADA PROFIL T10 L=1000 POLIURETANO, CINZA, B=16
Código do artigo 22054-1016X1000
B=Largura da correia
16
L=Comprimento
1000
21,91 €
mais detalhes
CORREIA DENTADA PROFIL T10 L=500 POLIURETANO, CINZA, B=16
Código do artigo 22054-1016X0500
B=Largura da correia
16
L=Comprimento
500
10,95 €
mais detalhes
CORREIA DENTADA PROFIL T10 L=1500 POLIURETANO, CINZA, B=16
Código do artigo 22054-1016X1500
B=Largura da correia
16
L=Comprimento
1500
32,86 €
mais detalhes
CORREIA DENTADA PROFIL T10 L=2000 POLIURETANO, CINZA, B=16
Código do artigo 22054-1016X2000
B=Largura da correia
16
L=Comprimento
2000
43,82 €
mais detalhes
CORREIA DENTADA PROFIL T10 L=2500 POLIURETANO, CINZA, B=16
Código do artigo 22054-1016X2500
B=Largura da correia
16
L=Comprimento
2500
54,76 €
mais detalhes
CORREIA DENTADA PROFIL T10 L=3000 POLIURETANO, CINZA, B=16
Código do artigo 22054-1016X3000
B=Largura da correia
16
L=Comprimento
3000
65,72 €
mais detalhes
CORREIA DENTADA PROFIL T10 L=3500 POLIURETANO, CINZA, B=16
Código do artigo 22054-1016X3500
B=Largura da correia
16
L=Comprimento
3500
76,67 €
mais detalhes
CORREIA DENTADA PROFIL T10 L=4000 POLIURETANO, CINZA, B=16
Código do artigo 22054-1016X4000
B=Largura da correia
16
L=Comprimento
4000
87,63 €
mais detalhes
CORREIA DENTADA PROFIL T10 L=5000 POLIURETANO, CINZA, B=16
Código do artigo 22054-1016X5000
B=Largura da correia
16
L=Comprimento
5000
109,53 €
mais detalhes
CORREIA DENTADA PROFIL T10 L=1000 POLIURETANO, CINZA, B=25
Código do artigo 22054-1025X1000
B=Largura da correia
25
L=Comprimento
1000
25,20 €
mais detalhes
CORREIA DENTADA PROFIL T10 L=500 POLIURETANO, CINZA, B=25
Código do artigo 22054-1025X0500
B=Largura da correia
25
L=Comprimento
500
12,60 €
mais detalhes
CORREIA DENTADA PROFIL T10 L=1500 POLIURETANO, CINZA, B=25
Código do artigo 22054-1025X1500
B=Largura da correia
25
L=Comprimento
1500
37,80 €
mais detalhes
CORREIA DENTADA PROFIL T10 L=2500 POLIURETANO, CINZA, B=25
Código do artigo 22054-1025X2500
B=Largura da correia
25
L=Comprimento
2500
62,99 €
mais detalhes
CORREIA DENTADA PROFIL T10 L=3500 POLIURETANO, CINZA, B=25
Código do artigo 22054-1025X3500
B=Largura da correia
25
L=Comprimento
3500
88,21 €
mais detalhes
CORREIA DENTADA PROFIL T10 L=2000 POLIURETANO, CINZA, B=25
Código do artigo 22054-1025X2000
B=Largura da correia
25
L=Comprimento
2000
50,39 €
mais detalhes
CORREIA DENTADA PROFIL T10 L=3000 POLIURETANO, CINZA, B=25
Código do artigo 22054-1025X3000
B=Largura da correia
25
L=Comprimento
3000
75,59 €
mais detalhes
CORREIA DENTADA PROFIL T10 L=4000 POLIURETANO, CINZA, B=25
Código do artigo 22054-1025X4000
B=Largura da correia
25
L=Comprimento
4000
100,80 €
mais detalhes
CORREIA DENTADA PROFIL T10 L=5000 POLIURETANO, CINZA, B=25
Código do artigo 22054-1025X5000
B=Largura da correia
25
L=Comprimento
5000
125,99 €
mais detalhes
CORREIA DENTADA PROFIL T10 L=500 POLIURETANO, CINZA, B=32
Código do artigo 22054-1032X0500
B=Largura da correia
32
L=Comprimento
500
16,57 €
mais detalhes
CORREIA DENTADA PROFIL T10 L=1000 POLIURETANO, CINZA, B=32
Código do artigo 22054-1032X1000
B=Largura da correia
32
L=Comprimento
1000
33,17 €
mais detalhes
1
(current)
2
Filtro
Descrição
Material
Poliuretano (PU) com corda de tração em aço.
Indicação
Correias dentadas com perfil trapezoidal de acordo com a norma DIN 7721 T1. Ideais para acionamentos com alta tensão de flexão. Utilização possível com polias de diâmetros muito pequenos. Utilização geral em acionamentos lineares, para pequenas transmissões de potência e na tecnologia de transporte. Correias em poliuretano são soldáveis. Nas correias soldadas, a transmissão de potência é reduzida aprox. 50%.
Tolerância de largura: ±0,5 mm
Tolerância de espessura: ±0,2 mm
Outros comprimentos.
Com divisão T5 em passos de 5 mm.
Com divisão T10 em passos de 10 mm.
Comprimento máximo de correia 100 metros.
Detalhes
CAD
Acessórios