Correia Dentada
poliuretano
cinza
- Distribuição uniforme da força e redução da deformação dos dentes por meio de cordas tensoras em aço reforçadas
- Alta carga de ruptura
- Pouca dilatação da correia
- Curso da correia silencioso
- As correias sofrem desgastes
68,62 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Correia Dentada
Material do corpo básico
poliuretano
Cor do corpo básico
cinza
BW=Largura da correia
16
FT=Força de tensão estática má
1120
L=Comprimento
3000
P=Perfil
AT5
L máx.
100M
Descrição
Material
Poliuretano (PU) com corda de tração em aço.
Indicação
Correia dentada fabricada com perfil trapezoidal e corda em aço reforçada (em relação à série T), com divisão métrica. Perfil dos dentes otimizado para uma distribuição de forças mais uniforme e menor deformação dos dentes sob carga. Suporte de corda de
aço de alto desempenho para altas cargas de ruptura e baixo estiramento da correia. Efeito polígono reduzido para um percurso
silencioso da correia. Adequado principalmente para acionamentos lineares e aplicações com baixa transmissão de potência, onde
forem necessários posicionamentos exatos de eixos e de ângulos.
Correias em poliuretano são soldáveis. Nas correias soldadas, a transmissão de potência é reduzida aprox. 50%.
Tolerância de largura: ±0,5 mm
Tolerância de espessura: ±0,2 mm
aço de alto desempenho para altas cargas de ruptura e baixo estiramento da correia. Efeito polígono reduzido para um percurso
silencioso da correia. Adequado principalmente para acionamentos lineares e aplicações com baixa transmissão de potência, onde
forem necessários posicionamentos exatos de eixos e de ângulos.
Correias em poliuretano são soldáveis. Nas correias soldadas, a transmissão de potência é reduzida aprox. 50%.
Tolerância de largura: ±0,5 mm
Tolerância de espessura: ±0,2 mm
Sob consulta
Outros comprimentos.
Com divisão AT5 em passos de 5 mm.
Com divisão AT10 em passos de 10 mm.
Comprimento máximo de correia 100 metros.
Com divisão AT5 em passos de 5 mm.
Com divisão AT10 em passos de 10 mm.
Comprimento máximo de correia 100 metros.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.