Correia Dentada
fechado
poliuretano
cinza
- Ideal para acionamentos com alta flexibilidade de correias
- Elevada transmissão de potência (correia)
- Pouca dilatação da correia
- Elevada resistência à abrasão
- Resistência química muito boa
13,41 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Correia Dentada
Versão 1
fechado
Material do corpo básico
poliuretano
Cor do corpo básico
cinza
BW=Largura da correia
10
L1=Comprimento efetivo
610
N=Quantidade de dentes
122
P=Perfil
AT5
L1
610
Descrição
Material
Poliuretano (PU) com corda de tração em aço.
Indicação
Correia dentada sem fim fabricada com perfil trapezoidal e corda em aço reforçada (em relação à série T), com divisão métrica. Perfil dos dentes otimizado para uma distribuição de forças mais uniforme e menor deformação dos dentes sob carga. Efeito polígono reduzido para um percurso silencioso da correia. As correias dentadas são adequadas para acionamentos com altos
requisitos de precisão, limpeza e nas aplicações sob influência química.
requisitos de precisão, limpeza e nas aplicações sob influência química.
Faixa de temperatura
de -30 °C até +90 °C
Características
- Livre de manutenção
- Alta transmissão de potência
- Baixo estiramento da correia
- Posicionamento e ângulo precisos
- Alta resistência química, principalmente a óleos, graxas e combustíveis
- Mais alta resistência à abrasão
- Transmissão de potência de até 70 kW
- Rotações admissíveis de até 10.000 U/min
- Alta transmissão de potência
- Baixo estiramento da correia
- Posicionamento e ângulo precisos
- Alta resistência química, principalmente a óleos, graxas e combustíveis
- Mais alta resistência à abrasão
- Transmissão de potência de até 70 kW
- Rotações admissíveis de até 10.000 U/min
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.