Correia Dentada
poliuretano
cinza
- Preferencial para acionamentos com altas cargas de flexão
- Para arruelas de diâmetros muito pequenos
- As correias sofrem desgastes
28,49 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Correia Dentada
Norma DIN
7721
Material do corpo básico
poliuretano
Cor do corpo básico
cinza
BW=Largura da correia
10
FT=Força de tensão estática má
320
L=Comprimento
2000
P=Perfil
T5
L máx.
100M
Descrição
Material
Poliuretano (PU) com corda de tração em aço.
Indicação
Correias dentadas com perfil trapezoidal de acordo com a norma DIN 7721 T1. Ideais para acionamentos com alta tensão de flexão. Utilização possível com polias de diâmetros muito pequenos. Utilização geral em acionamentos lineares, para pequenas transmissões de potência e na tecnologia de transporte. Correias em poliuretano são soldáveis. Nas correias soldadas, a transmissão de potência é reduzida aprox. 50%.
Tolerância de largura: ±0,5 mm
Tolerância de espessura: ±0,2 mm
Tolerância de largura: ±0,5 mm
Tolerância de espessura: ±0,2 mm
Sob consulta
Outros comprimentos.
Com divisão T5 em passos de 5 mm.
Com divisão T10 em passos de 10 mm.
Comprimento máximo de correia 100 metros.
Com divisão T5 em passos de 5 mm.
Com divisão T10 em passos de 10 mm.
Comprimento máximo de correia 100 metros.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.