{"product":{"productId":"agid.22652","price":99.61,"name":"Parafuso sem-fim"},"currency":"EUR"}
Material
Carcaça em Zamak.
Parafuso sem fim e coroa do sem fim em aço
Parafuso sem fim e coroa do sem fim em aço
Versão
Carcaça com superfície sem tratamento.
Parafuso sem fim e coroa do sem fim cementados
Parafuso sem fim e coroa do sem fim cementados
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Carcaça em Zamak.
Parafuso sem fim e coroa do sem fim em aço
Parafuso sem fim e coroa do sem fim em aço
Versão
Carcaça com superfície sem tratamento.
Parafuso sem fim e coroa do sem fim cementados
Parafuso sem fim e coroa do sem fim cementados
Indicação
Parafuso de rosca sem-fim compacto de aplicação universal e livre de manutenção, fornecido em um tamanho com distância entre centros de 25 mm e 4 diferentes tipos de transmissões. O sentido de rotação no eixo é aleatório. A caixa de engrenagem é caracterizada por fatores como design compacto, torque máximo, robustez e uma suave transmissão de força. A fixação flexível com parafusos permite uma fácil montagem.
Estes tipos de engrenagens foram projetadas para operação manual
O acionamento ocorre por meio de um sextavado interno SW7. A saída ocorre por meio de um sextavado interno SW10.
Estes tipos de engrenagens foram projetadas para operação manual
O acionamento ocorre por meio de um sextavado interno SW7. A saída ocorre por meio de um sextavado interno SW10.
Indicação de desenho
1) Acionamento
2) Transmissão
2) Transmissão
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.