Parafuso Sem-Fim
compacto
zinco
- Livre de manutenção
- Carcaça em Zamak
- Parafuso sem fim endurecido e coroa do sem fim em aço
- Cinco taxas de transmissão diferentes
- Distância entre eixos de 14 mm
87,34 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Parafuso Sem-Fim
Versão 1
compacto
Material do corpo básico
zinco
Material dos componentes
aço
M=Torque de acionamento máx. n
1
M=Torque de saída máx. nm
3
U=Relação de transmissão
13:1
Autobloqueio
com autobloqueio
Descrição
Material
Carcaça em Zamak.
Parafuso sem fim e coroa do sem fim em aço
Parafuso sem fim e coroa do sem fim em aço
Versão
Carcaça com superfície sem tratamento.
Parafuso sem fim e coroa do sem fim cementados
Parafuso sem fim e coroa do sem fim cementados
Indicação
Parafuso de rosca sem-fim compacto de aplicação universal e livre de manutenção, fornecido em um tamanho com distância entre centros de 14 mm e 5 diferentes tipos de transmissões. O sistema de acionamento está posicionado no lado maior da engrenagem. O sentido de rotação no eixo é aleatório. A caixa de engrenagem é caracterizada por fatores como design compacto, torque máximo, robustez e uma suave transmissão de força. A fixação flexível com parafusos permite uma fácil montagem.
Estes tipos de engrenagens foram projetadas para operação manual
O acionamento ocorre por meio de um sextavado interno SW6. A saída ocorre por meio de um sextavado interno SW6.
Estes tipos de engrenagens foram projetadas para operação manual
O acionamento ocorre por meio de um sextavado interno SW6. A saída ocorre por meio de um sextavado interno SW6.
Indicação de desenho
1) Acionamento
2) Transmissão
2) Transmissão
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.