{"product":{"productId":"agid.20283","price":142.17,"name":"Engrenagem cônica"},"currency":"EUR"}
Material
Carcaça em alumínio. Engrenagens cônicas em aço.
Versão
Carcaça anodizada.
Engrenagens cônicas de superfície temperada.
Rolamento de esferas com anel de vedação em borracha RS.
Engrenagens cônicas de superfície temperada.
Rolamento de esferas com anel de vedação em borracha RS.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Carcaça em alumínio. Engrenagens cônicas em aço.
Versão
Carcaça anodizada.
Engrenagens cônicas de superfície temperada.
Rolamento de esferas com anel de vedação em borracha RS.
Engrenagens cônicas de superfície temperada.
Rolamento de esferas com anel de vedação em borracha RS.
Indicação
Engrenagens cônicas de aplicação universal e livres de manutenção, disponíveis em sete tamanhos diferentes e na relação de transmissão 1:1. A carcaça é revestida como cápsula e resistente ao vazamento de graxa e efeito do pó. Podem ser montadas em todos as posições de montagem. O sentido de rotação é aleatório.
- transmissão de força suave
- fixação simples com parafusos
- operação silenciosa
- transmissão de força suave
- fixação simples com parafusos
- operação silenciosa
Dados técnicos
Duração de operação: 20% (em 5 min.)
Vida útil: aprox. 1.000 horas (com carga total, rotação 500 Rpm e duração de operação 20%)
Vida útil: aprox. 1.000 horas (com carga total, rotação 500 Rpm e duração de operação 20%)
Faixa de temperatura
-20 °C até +60 °C
Observar
FR força radial admissível em FA=0
FA força axial admissível em FR=0
As chavetas paralelas não estão alinhadas umas com as outras.
FA força axial admissível em FR=0
As chavetas paralelas não estão alinhadas umas com as outras.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.