Construção de máquinas e equipamentos
21000
Unidades lineares de tubo duplo
Unidades lineares de tubo duplo
21250
Unidades lineares de tubo duplo
Unidade linear para procedimento linear e posicionamento.
Alojamento de torques elevados.
Montagem sem deformação.
Rigidez elevada e ausência de folgas do carrinho guia.
Rosca direita
Particularidades:
Folha de dados
a partir de 394,06 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Adicionado ao seu carrinho de compras
Adicionar ao carrinho
Selecione um artigo.
Article
Filtro
14 resultados encontrados
UNIDADE LINEAR COM MANCAL DESLIZANTE, ROSCA DIREITA, L=300, S=150, ALUMÍNIO, COMP:AÇO INOXIDÁVEL
Código do artigo 21250-030X300
394,06 €
mais detalhes
UNIDADE LINEAR COM MANCAL DESLIZANTE, ROSCA DIREITA, L=300, S=120, ALUMÍNIO, COMP:AÇO INOXIDÁVEL
Código do artigo 21250-040X300
438,92 €
mais detalhes
UNIDADE LINEAR COM MANCAL DESLIZANTE, ROSCA DIREITA, L=500, S=320, ALUMÍNIO, COMP:AÇO INOXIDÁVEL
Código do artigo 21250-040X500
476,46 €
mais detalhes
UNIDADE LINEAR COM MANCAL DESLIZANTE, ROSCA DIREITA, L=800, S=620, ALUMÍNIO, COMP:AÇO INOXIDÁVEL
Código do artigo 21250-040X800
532,75 €
mais detalhes
UNIDADE LINEAR COM MANCAL DESLIZANTE, ROSCA DIREITA, L=1000, S=820, ALUMÍNIO, COMP:AÇO INOXIDÁVEL
Código do artigo 21250-040X1000
570,27 €
mais detalhes
UNIDADE LINEAR COM ROLAMENTO DE ESFERAS, ROSCA DIREITA, L=300, S=120, ALUMÍNIO, COMP:AÇO INOXIDÁVEL
Código do artigo 21250-140X300
463,12 €
mais detalhes
UNIDADE LINEAR COM ROLAMENTO DE ESFERAS, ROSCA DIREITA, L=500, S=320, ALUMÍNIO, COMP:AÇO INOXIDÁVEL
Código do artigo 21250-140X500
500,64 €
mais detalhes
UNIDADE LINEAR COM ROLAMENTO DE ESFERAS, ROSCA DIREITA, L=800, S=620, ALUMÍNIO, COMP:AÇO INOXIDÁVEL
Código do artigo 21250-140X800
556,93 €
mais detalhes
UNIDADE LINEAR COM MANCAL DESLIZANTE, ROSCA DIREITA, L=500, S=350, ALUMÍNIO, COMP:AÇO INOXIDÁVEL
Código do artigo 21250-030X500
427,12 €
mais detalhes
UNIDADE LINEAR COM MANCAL DESLIZANTE, ROSCA DIREITA, L=800, S=650, ALUMÍNIO, COMP:AÇO INOXIDÁVEL
Código do artigo 21250-030X800
476,71 €
mais detalhes
UNIDADE LINEAR COM ROLAMENTO DE ESFERAS, ROSCA DIREITA, L=300, S=150, ALUMÍNIO, COMP:AÇO INOXIDÁVEL
Código do artigo 21250-130X300
405,80 €
mais detalhes
UNIDADE LINEAR COM ROLAMENTO DE ESFERAS, ROSCA DIREITA, L=500, S=350, ALUMÍNIO, COMP:AÇO INOXIDÁVEL
Código do artigo 21250-130X500
438,86 €
mais detalhes
UNIDADE LINEAR COM ROLAMENTO DE ESFERAS, ROSCA DIREITA, L=800, S=650, ALUMÍNIO, COMP:AÇO INOXIDÁVEL
Código do artigo 21250-130X800
488,45 €
mais detalhes
UNIDADE LINEAR COM ROLAMENTO DE ESFERAS, ROSCA DIREITA, L=1000, S=820, ALUMÍNIO, COMP:AÇO INOXIDÁVEL
Código do artigo 21250-140X1000
594,47 €
mais detalhes
Filtro
Descrição
Material
Carcaça em alumínio.
Tubo de precisão de acordo com a norma DIN EN 10305, aço inoxidável 1.4301.
Fuso de rosca trapezoidal em aço.
Indicação
Unidades lineares de tubo duplo podem ser acionadas manual ou eletricamente. Devido ao seu curto ciclo de funcionamento, estas unidades podem ser ajustadas várias vezes ao dia com velocidade reduzida e estabilidade elevada. Possível regulagem de altura, largura e comprimento.
Dados técnicos
Duração de operação: S3, 30 % (em 60 min.)
Faixa de temperatura
Faixa de temperatura de 0 °C até +60 °C
Detalhes
CAD
Acessórios