{"product":{"productId":"agid.22394","price":647.23,"name":"Unidades lineares de tubo duplo com placa de montagem"},"currency":"EUR"}
Material
Carcaça em alumínio.
Tubo de precisão em aço inoxidável.
Fuso de rosca trapezoidal em aço.
Tubo de precisão em aço inoxidável.
Fuso de rosca trapezoidal em aço.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Carcaça em alumínio.
Tubo de precisão em aço inoxidável.
Fuso de rosca trapezoidal em aço.
Tubo de precisão em aço inoxidável.
Fuso de rosca trapezoidal em aço.
Indicação
As unidades lineares de tubo duplo podem ser acionadas manual ou eletricamente. Devido ao seu curto ciclo de funcionamento, estas unidades podem ser ajustadas várias vezes ao dia com velocidade reduzida e estabilidade elevada. Possível regulagem de altura, largura e comprimento.
O fuso de rosca trapezoidal das unidades lineares de tubo duplo é montado com rolamento de esferas ou mancais de deslizamento. A guia corrediça das unidades lineares de tubo duplo é equipada com uma guia deslizante.
O fuso de rosca trapezoidal das unidades lineares de tubo duplo é montado com rolamento de esferas ou mancais de deslizamento. A guia corrediça das unidades lineares de tubo duplo é equipada com uma guia deslizante.
Dados técnicos
Duração de operação: S3, 30 % (em 60 min.)
Faixa de temperatura
Faixa de temperatura de 0 °C até +60 °C
Sob consulta
Comprimentos adicionais.
Fixação integrada do fuso.
Fixação integrada do fuso.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.