text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Trilhos de aço.
Gaiolas de esferas em aço.
Esferas de aço.
Versão
Trilhos zincados.
Gaiolas de esferas zincadas.
Esferas temperadas.
Indicação para encomenda
Venda em pares.
Material de fixação incluso.
Indicação
Nos trilhos telescópicos com extensão excedente, o curso é maior do que o comprimento de montagem. Engate nas posições aberta e fechada. É possível remover e separar a gaveta das corrediças de maneira fácil, através do acionamento da alavanca de desbloqueio.
Na aplicação de um curso de extensão total, a capacidade de carga dinâmica dos trilhos telescópicos especifica a capacidade de suporte de carga máxima de um par telescópico montado verticalmente. As capacidades de carga especificadas foram calculadas com uma distância de trilhos de 450 mm e se referem ao valor máximo com 10.000 ciclos.

Na montagem horizontal, o valor diminui 75%.
Vantagens
Engate nas posições aberta e fechada
Remoção rápida da parte frontal
Adequado para montagem plana
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram